??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22630.0044 Cimblot de positionnement
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22630. - Cimblots de positionnement et d'appui DIN 6321 / Cimblots de positionnement dégagé, forme C
Nomenclature
22630.0044 Cimblot de positionnement
BESTNR
Référence
22630.0044
LAN
Longueur
courte
AUS
Version
Cimblots de positionnement, dégraissés, DIN 6321, forme C
D1
g6
10 mm
L1
10 mm
B
2.5 mm
D2
n6
6 mm
L2
9 mm
L4
6 mm
G
Poids
7 g
Embedded user actions